Blog

Swagelok Paris et les véhicules à hydrogène

Rédigé par Swagelok Paris | 24 mars 2021 15:08:00

Développement durable

Aujourd’hui, les transports sont responsables de 25 % des émissions de cO2 et dépendent à 95 % du pétrole. de plus, la croissance des économies en développement devrait s’accompagner d’une augmentation du parc mondial de véhicules.

Différentes études indiquent que ce parc automobile mondial compte aujourd’hui environ 1 milliard de véhicules et pourrait atteindre 1,5 milliard d’ici à 2030.

L’hydrogène constitue une des réponses évidentes pour limiter la dépendance au pétrole et rendre nos véhicules plus respectueux de l’environnement.

Avantages :

  • Aucune pollution locale.
  • Grande autonomie de fonctionnement, de l’ordre de 600 km.
  • Performances routières équivalentes aux véhicules à moteur thermique
  • Classiques, souplesse d’utilisation.
  • Pas de vitesse à passer (moteur électrique).
  • Rapidité du « plein » d’hydrogène, en 3 à 5 minutes.
  • Haut rendement de la chaîne de propulsion : PaC et moteur électrique.
  • Aucune pollution sonore.

 

Un fonctionnement propre
 

Les véhicules à hydrogène sont des véhicules à motorisation électrique. L’électricité est produite directement à bord du véhicule par une pile à combustible alimentée en hydrogène. elle résulte d’une réaction électrochimique entre l’hydrogène, stocké dans un réservoir à haute pression conçu à cet effet, et l’oxygène de l’air. Ces véhicules à « zéro émission » ne rejettent que de l’eau et permettent déjà de réduire fortement, voire de supprimer, les émissions de Co2.

Diverses études montrent que le véhicule à hydrogène et pile à combustible aura une place de choix dans le paysage de la mobilité durable : il permet de combiner le respect de l’environnement avec une grande autonomie.

 

Des produits Swagelok adaptés :

 

Au travers d’une gamme complète et en développement continu, SWAGELOK est un partenaire actif sur ce marché prometteur. En complément de la gamme de composants existante moyenne et haute pression, SWAGELOK a racheté en septembre 2012 la société Innovative Pressure Technologies (iPt) dans le cadre de sa stratégie visant à élargir son offre de produits et de services dans le domaine des systèmes fluides pour applications haute pression. (standard « coned & threaded »).

 

Des clients innovants: 

 

Swagelok travaille en étroite collaboration avec ses clients pour définir les standards de demain.

Un exemple :  SymbioFcell est une société française spécialisée dans la conception et l’industrialisation de systèmes piles à hydrogène, notamment en partenariat avec le Cea. assembleur, développeur et intégrateur, SymbiofCell s’adresse à tous les segments de marchés susceptibles d’utiliser cette technologie dans une large gamme de puissance, de 5 à plus de 300 kW, principalement dans le domaine des transports. Ces solutions innovantes permettent notamment d’accroître de plusieurs centaines de kilomètres l’autonomie des véhicules électriques.