Cintreuses manuelles
Tubes et accessoires pour tubes — Cintreuses pour
tubes
Cintreuses Manuelles
Les cintreuses manuelles Swagelok permettent d'effectuer des cintrages réguliers de grande qualité sur des tubes fabriqués dans des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.
Caractéristiques
- La cintreuse manuelle est disponible pour les diamètres de tube suivants :
- 1/8, 1/4, 5/16, 3/8 et 1/2 po
- 3, 6, 8, 10 et 12mm
- La poignée à manille renforce l'effet de levier pour les cintrages supérieurs à 90°
- Les matrices à galet réduisent la force de cintrage de l'ovalisation du tube par rapport au modèle conventionnel à glissement/blocage.
- Cintrage de 1 à 180°
La cintreuse pour tube manuelle ne peut pas être utilisée avec des tubes en alliage 2507 de plus de 1/4po ou des tubes moyenne pression.
Pour d'autres informations contactez nous.