Téléchargez notre catalogue détendeurs
Détendeurs Swagelok
Un contrôle fiable de la pression est essentiel pour exploiter un système fluide en toute sécurité. Notre gamme de régulateurs peut s'adapter à toutes les situations. Par ailleurs, nos experts peuvent vous aider à concevoir une configuration qui vous permettra de réguler la pression tout en limitant au maximum le phénomène de baisse graduelle sur une large plage de pressions et de débits.
Retrouvez dans ce catalogue :
- Détendeurs de pression
Déverseurs de pression, Centrale de commutation, Détendeurs vaporiseurs - Régulateurs de pression, série RHPS
Caractéristiques : détendeurs ; déverseurs ; modèles à ressort, à dôme, pneumatiques ; raccordement d'extrémité de 1/4 à 4 po ; pressions de service jusqu'à 700 bar (10 150 psig) ; températures de –20 à 80°C (–4 à 176°F) - Détendeurs de gaz manuels haut debit: Série HF
- Régulateurs pour gaz compacts fort débit : Série HF
Nous sommes à votre disposition par téléphone au 01 69 18 96 00