Fin de commercialisation des interrupteurs indicateur 43025
En 2014, nous avons annoncé un nouveau design des indicateurs de positions pour les vannes des séries DP, DF, BN, BK et HB.
La nouvelle conception de l'interrupteur indicateur n'est pas compatible avec les actionneurs normalement ouverts de la série HB.
Pour répondre à la disponibilité des produits à ce moment-là, nous avons créé une feuille de processus qui utilise l'ancienne conception de l'interrupteur indicateur jusqu'à épuisement des stocks. Le code suffixe dans un numéro de pièce est "43025". Après épuisement, nous ne serons plus en mesure d'offrir des indicateurs de position pour les vannes de la série HB normalement ouvertes.
Notre stock d'interrupteurs est épuisé. Par conséquent, je vous informe que nous ne pouvons plus fournir de produit avec le code suffixe "43025".
Les commandes reconnues seront exécutées dans la mesure où l'inventaire le permet.
Une option de capteur pour les vannes de la série HB avec un actionneur normalement ouvert est disponible via ETOP avec une analyse de rentabilitié à l'appui.