Téléchargez notre catalogue détecteurs de fuites
Détecteurs de fuites, lubrifiants, et produits d'étanchéité Swagelok
Avec les produits Swagelok, il devient facile de détecter, d'éliminer et même de prévenir les fuites avant qu'elles n'affectent les performances du système. Avec les liquides détecteurs de fuites Snoop®, la présence de fuites est révélée par l'apparition de bulles. Pour rendre des raccords filetés étanches, choisissez les produits d'étanchéité pour filetage Swak® ou le ruban de PTFE. Les lubrifiants pour filetage Goop® facilitent l'assemblage des composants filetés et permettent d'obtenir immédiatement des raccordements étanches.

Retrouvez dans ce catalogue
- Détecteurs de fuites lubrifiants et produits d’étanchéité
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
- Obturateurs pour tubes d'échangeur de chaleur: Série TP
Les bouchons de tubes d'échangeur thermique ferment les extrémités de tubes qui fuient, prolongeant leur vie. La conicité uniforme et la finition de surface lisse assurent une étanchéité positive avec un minimum de force à l'installation.
Nous sommes à votre disposition par téléphone au 01 69 18 96 00