Téléchargez notre catalogue systèmes de soudure
Systèmes de soudure Swagelok
Pour les projets qui nécessitent une technique de soudage efficace produisant des soudures régulières, le système de soudure orbitale Swagelok offre précision et contrôle, associés à une grande facilité d'utilisation grâce à un écran tactile simple et convivial.
Le système de soudure orbitale Swagelok permet de réaliser des soudures à l'arc au tungstène (soudure TIG) reproductibles sur des tubes et des tuyaux. Le suivi du déroulement des tâches en temps réel et l'enregistrement des soudures effectuées permettent de rationaliser un processus de documentation conforme aux exigences du secteur.

Retrouvez dans ce catalogue
- Système de soudage orbital: Tête de soudage, colliers à tube,et électrodes tungstène
Tête de soudage série 40: disponible pour diamètres extérieurs allant de 38,1 à 104 mm (1 1/2 à 4 po.); Procure une solution de soudage idéale dans les industries des biotechnologies et des semi-conducteurs
- Système de soudure Swagelok – Alimentation électrique M200
Nous sommes à votre disposition par téléphone au 01 69 18 96 00