Ruban PTFE
Détecteurs de fuites, lubrifiants et produits d'étanchéité - Ruban PTFE
Ruban de PTFE
Réalisez des raccordements étanches avec le ruban de PTFE Swagelok.
Caractéristiques
- Matériau conforme à la description d'article commercial A-A-58092
- Température jusqu'à 232°C (450°F)
- Le ruban ne doit être utilisé que sur des filetages conique mâles. Ne pas l'utiliser sur des extrémités évasées, coniques ou des raccords pour tubes
Applications
- Matières plastiques
- Aluminium
- Acier inoxydable
- Céramiques
- Caoutchouc synthétique
- Acier au carbone et alliages spéciaux
- Produits chimiques
- Produits corrosifs
- Fluides hydrauliques
- Produits réfrigérants
- Carburants aromatiques
Pour d'autres informations contactez nous.