Téléchargez notre catalogue dispositifs de mesure
Dispositifs de mesure Swagelok
Swagelok propose des manomètres, des capteurs, des détecteurs et des débitmètres faciles à lire et à utiliser, qui fournissent des lectures précises à la demande.

Retrouvez dans ce catalogue
- Débitmètres à section variable
Modèles avec tube (blindé) en verre ou en métal, Mesures de haute précision sur des échelles graduées séparément et basées sur des tests de débit; Raccordements d’extrémité du process de 1/8 à 1 1/4 po.
- Manomètres Industriels et de process
Dimensions de cadran de 40, 50, 63, 100, 115, et 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 et 6 po) ; Précision conforme aux normes ASME, EN, et JIS; Disponible avec différents raccordements d’extrémité, y compris les adaptateurs pour tubes Swagelok; Configurations pour montage arrière centré, montage arrière excentré et montage vertical; Construction en acier inoxydable et thermoplastique renforcé; Disponible avec ou sans liquide
- Manomètres : haute pureté et propre et sec
Dimensions de cadran de 40 et 50 mm (1 1/2 et 2 po.) ; précision conforme à la norme ASME B40.1 ; raccordements inox 316L VAR (série PGU) ; configurations montages arrière central et vertical.
- Capteurs de pression industriels
Précision de 0,5 % de l'intervalle de mesure [étalonnage du point limite] (0,25 % de l'intervalle de mesure [droite du meilleur ajustement]) ; choix important de plages de pressions et d'unités : psi, bar, MPa, kg/cm2 et kPa.Références de pression : relative (vide, positive, compensé) ou absolu ; disponibles avec un choix varié de raccordements électriques et de signaux de sortie ; disponibles avec un choix varié de raccordements au process, notamment des membranes affleurantes et des adaptateurs pour tubes Swagelok®
Nous sommes à votre disposition par téléphone au 01 69 18 96 00