Joint en acier inoxydable
Pièces détachées et accessoires — Joints en acier inoxydable
Joint parallèles ISO/BSP
Les joints en acier pour raccords RS assurent l'étanchéité des filetages cylindriques ISO/BSP mâles.
Caractéristiques
- Le joint RS est constitué d'une bague interne en élastomère fluorocarboné FKM liée à une bague externe en acier au carbone.
- Le joint RSD (type DIN) est constitué d'une bague interne en élastomère fluorocarboné FKM liée à une bague externe en acier au carbone ou en acier inoxydable, tel que le recommande la norme ISO 1179-1973. Il peut être utilisé avec des raccords conçus conformément à la norme DIN 3852 Partie 2.
- Le joint RSNB est un joint entièrement métallique en acier inoxydable 304L, similaire au joint DIN 7603 Forme D.
Pour d'autres informations contactez nous.