Détecteur de fuites
Détecteurs de fuites, lubrifiants et produits
d'étanchéité - Liquides détecteurs de fuites
Liquide détecteur de fuites
Repérez des fuites, même de faible ampleur ou d'accès difficile avec le liquide détecteur de fuites SNOOP® grâce au tube d'inspection flexible fourni avec le liquide et à la formation prolongée de bulles.
Caractéristiques
- La formation prolongée de bulles se produit également pour de très petites fuites et sur des surfaces verticales.
- Le tube d'inspection flexible est extensible et permet d'atteindre les zones difficiles d'accès.
- La formule non corrosive et non inflammable ne contient pas de chlore.
- Contient des inhibiteurs de corrosion pour augmenter la protection.
- Le produit sèche tout seul, sans laisser de trace
Informations techniques
- Composition : eau déionisée et surfactant
- Température nominale : peut être utilisée à des températures comprises entre -2 et 93°C (27 et 200°F)
- Respecte les normes de performance
Pour d'autres informations contactez nous.