Pression de contrôle 0 à 17,2 bar
Pression d'entrée : 248 bar
Pression de contrôle: 0 à 17,2 bar
Référence: DET 248/17.2 TYPE C
- Détendeur inox 248 bar en entrée et sortie 0 à 17,2 bar
- Raccord bouteille de type C
- Connexion Sortie = 1/4" Femelle NPT- Ecoulement de gauche à droite
- Etanchéité = PCTFE, Température max.= 80°C
- Cv = 0.06
- Manomètres entrée / sortie