Prélevez des liquides avec efficacité et en toute sécurité avec un système d’échantillonnage bien conçu
Matt Dixon, responsable de la commercialisation des applications chez Swagelok
Dans les usines chimiques, les raffineries et les installations pétrolières et gazières, l’échantillonnage instantané joue un rôle crucial dans les opérations d’échantillonnage des fluides industriels. Également appelé « échantillonnage sur le terrain », « échantillonnage ponctuel » ou simplement « échantillonnage », l’échantillonnage instantané aide les opérateurs à valider les conditions du process et à s’assurer que le produit fini aura les caractéristiques souhaitées.
Les méthodes d’échantillonnage instantané varient en fonction du fluide du process. Par exemple, avec un gaz ou un liquide volatil, l’échantillon doit être prélevé dans un cylindre d’échantillonnage pour éviter que du gaz ou du liquide ne s’échappe et protéger ainsi les opérateurs d’un éventuel danger.
DÉCOUVRIR COMMENT PRÉLEVER DES GAZ EN TOUTE SÉCURITÉ
Avec des liquides non volatils, l’échantillonnage en bouteille constitue une solution plus simple et plus économique. Dans cet article, nous allons examiner des techniques adaptées à l’échantillonnage en bouteille, les problèmes qui peuvent survenir pendant le prélèvement et les avantages d’un système d’échantillonnage bien conçu.
Qu’est-ce que l’échantillonnage en bouteille ?
Lors d’une opération d’échantillonnage, un échantillon de fluide représentatif du process est prélevé directement dans un pipeline, un réservoir ou un système. L’échantillon est ensuite transporté dans un laboratoire distant pour être analysé. L’échantillon sera prélevé au moyen d’une vanne située sur le panneau d’échantillonnage. Ce composant est indispensable pour assurer la sécurité de l’opérateur, faciliter le processus et contrôler le volume d’échantillon prélevé.
Les étapes du processus d’échantillonnage instantané sont les suivantes :
- La bouteille est introduite dans le réceptacle de la vanne d’échantillonnage instantané
- Le septum en caoutchouc de la bouteille est alors percé par deux aiguilles, une qui sert à remplir la bouteille de liquide et l’autre qui permet à l’air de s’échapper
- L’opérateur remplit la bouteille en ouvrant la vanne
- Lorsque le liquide a atteint le niveau souhaité, l’opérateur ferme la vanne et retire la bouteille
Les difficultés de l’échantillonnage en bouteille
Il n’est pas rare qu’il faille intervenir sur la vanne d’un panneau d’échantillonnage instantané avec bouteille pour déboucher une aiguille obstruée, redresser une aiguille tordue ou changer une aiguille cassée. Pour cette raison, on préférera éventuellement utiliser une vanne d’échantillonnage instantané équipée d’un bloc aiguilles amovible. Cette conception permet de retirer l’aiguille du corps de la vanne, puis de nettoyer ou de remplacer le bloc sans remplacer la vanne elle-même.
Toutefois, si l’utilisation d’un bloc aiguilles amovible facilite les opérations, elle pose également d’autres difficultés. En effet, les joints toriques en caoutchouc utilisés dans la plupart des blocs aiguilles amovibles peuvent durcir ou se dégrader avec le temps, provoquant des fuites dans le système fluide Ce problème entraîne non seulement des opérations d’entretien supplémentaires sur le système, mais expose également les opérateurs et l’environnement aux fluides du process.
Comment la conception des vannes d’échantillonnage instantané peut améliorer les performances du système
Pour remédier aux difficultés associées aux panneaux échantillonnage standard, certains fabricants ont développé de nouveaux produits pour l’échantillonnage instantané des liquides. Parmi ces produits figurent des vannes d’échantillonnage conçues pour renforcer la sécurité des opérateurs et limiter les opérations d’entretien sur les systèmes fluides, tout en améliorant la fiabilité des échantillons.
Avec un raccord pour tubes, le bloc aiguilles est embouti sur le corps de la vanne, créant ainsi un joint étanche métal sur métal.
Lorsque vous sélectionnez et spécifiez vos systèmes d’échantillonnage instantané, soyez judicieux(se) dans le choix des caractéristiques. Par exemple, un bloc aiguilles amovible fixé au corps de la vanne au moyen d’un raccord pour tubes peut avoir de nombreux avantages par rapport aux vannes d’échantillonnage instantané qui utilisent des joints toriques en caoutchouc. Avec un raccord pour tubes, le bloc aiguilles est embouti sur le corps de la vanne, créant ainsi un joint étanche métal sur métal en deux endroits. De plus, contrairement aux joints toriques en caoutchouc, le raccord pour tubes est compatible avec de nombreux produits chimiques sur une large plage de températures. Cette conception permet de protéger les opérateurs et l’environnement en réduisant le risque d’exposition aux fluides du process.
D’autres caractéristiques éventuellement intéressantes sont énumérées ci-dessous :
Des aiguilles conçues spécialement. La plupart des vannes d’échantillonnage instantané sont équipées d’aiguilles à pointe de lancette. Or, ce type d’aiguille peut couper le septum, avec pour conséquences une aiguille bouchée ou une bouteille qui fuit. En revanche, une aiguille à pointe de crayon peut percer le septum sans le couper, réduisant ainsi que le risque d’obstruction ou de fuite.
- Des réceptacles adaptables. Plusieurs types de réceptacles sont disponibles afin de pouvoir proposer un modèle adapté aux bouteilles d’échantillonnage déjà utilisées dans une installation. Pour les bouteilles d’échantillonnage non standard, demandez à votre fabricant un réceptacle qui répond à vos besoins.
- Des poignées à ressort. Lorsque la vanne d’échantillonnage instantané est équipée d’une poignée à ressort, la vanne reprend automatiquement sa position fermée dès que la poignée est relâchée.
- Aucun joint en élastomère. En plus de limiter le risque de fuite dans le système, le fait d’éliminer les joints toriques en caoutchouc permet également de réduire la quantité de pièces de rechange à stocker sur place.
Si vous cherchez à améliorer vos processus d’échantillonnage, vous pouvez commencer par rechercher des caractéristiques comme celles-ci. Des systèmes d’échantillonnage bien conçus peuvent améliorer la sécurité dans l’usine en limitant le risque d’exposition des opérateurs aux fluides du process, tout en réduisant le temps consacré à l’entretien des systèmes fluides.
Vous souhaitez découvrir plus en détail comment optimiser vos processus d’échantillonnage ?