LA FONCTION D’UNE SOUPAPE Une soupape est une vanne servant à limiter la pression dans un système ou dans un récipient. Pour ce faire, la soupape doit être réglée (tarée) à la pression désirée, en général légèrement au-dessus de la pression de...
LA FONCTION D’UNE SOUPAPE Une soupape est une vanne servant à limiter la pression dans un système ou dans un récipient. Pour ce faire, la soupape doit être réglée (tarée) à la pression désirée, en général légèrement au-dessus de la pression de...
L’essence à indice d'octane élevé, les matières plastiques et bien d'autres produits du quotidien sont le résultat de procédés complexes qui se déroulent à l'intérieur d’usines pétrochimiques et d’installations de raffinage. Ces procédés utilisent...
Un contrôle constant de la pression est essentiel pour exploiter un système fluide en toute sécurité. Maintenir une pression aval fiable au moyen d’un détendeur peut aider à limiter les variations de débit, en particulier dans un système à débit...
Beaucoup d'équipements à haute valeur ajoutée de service nécessitent une alimentation d'un gaz vecteur ou de process. L'interruption temporaire ou la variation en pression de cette source de gaz, implique un arrêt programmé ou accidentel de...
Un système d’échantillonnage fiable est indispensable pour optimiser vos coûts et garantir la qualité de votre production. Cela étant, trouver le bon système nécessite d’étudier attentivement toute une série de caractéristiques de l’échantillon –...
Topics: Echantillonnage

Immeuble Le Nath
24 avenue de la Baltique
91140 Villebon-Sur-Yvette