Un système d’échantillonnage fiable est indispensable pour optimiser vos coûts et garantir la qualité de votre production. Cela étant, trouver le bon système nécessite d’étudier attentivement toute une série de caractéristiques de l’échantillon – pression, température, état physique, compatibilité et composition chimique. Que vous ayez besoin de faire examiner vos systèmes ou vos techniques d’échantillonnage par des spécialistes des systèmes fluides ou que vous ayez simplement besoin de systèmes d’échantillonnage sûrs, faciles à utiliser et conçus selon votre cahier des charges, nous pouvons vous aider.
Des systèmes d’échantillonnage configurables, fiables et fabriqués localement
Construits et entretenus localement, nos panneaux d’échantillonnage instantané standard sont fiables et entièrement configurables. Ils permettent de prélever en toute sécurité des échantillons représentatifs du process et de préserver leur composition chimique pendant le stockage ou le transport en vue d’une analyse ultérieure. Nos panneaux d’échantillonnage sont non seulement d’une fiabilité constante, mais ils sont également conçus de manière à garantir une sécurité maximale de l’opérateur, une facilité d’utilisation et une disponibilité optimale.
Nous proposons deux types de systèmes d’échantillonnage instantané fiables et sûrs pour les gaz et pour les liquides sans particules en suspension. Les panneaux d’échantillonnage instantané assemblés par les techniciens de Swagelok peuvent être commandés sous une seule référence, simplifiant ainsi la procédure d’achat d’une solution facile à installer, à utiliser et à entretenir, et optimisée pour votre activité.
Le module d’échantillonnage instantané Swagelok® (MEI) est un panneau d’échantillonnage utilisé pour prélever des échantillons liquides ou gazeux, qui seront conservés sous pression dans des cylindres métalliques étanches. Dans ce système en boucle fermée, la pression différentielle permet d’obtenir rapidement un fluide prêt pour le prélèvement.Le module d’échantillonnage de liquide (MEL) Swagelok® est un système d’échantillonnage utilisé uniquement pour prélever un liquide dans une bouteille de laboratoire sans pression munie d’un septum hermétique, dans des applications où le liquide du process ne risque pas de se fractionner ou de s’évaporer lorsqu’il est conservé à la pression atmosphérique.
Conçus par des ingénieurs Swagelok. Optimisés pour vous.
Tous les systèmes d’échantillonnage instantané Swagelok sont conçus pour protéger votre personnel et préserver la rentabilité de votre entreprise, puis configurés localement par des spécialistes des systèmes fluides pour répondre à votre cahier des charges.
Conçus pour garantir la sécurité
Les systèmes d’échantillonnage instantané Swagelok isolent complètement la bouteille et l’utilisateur de la pression du process, ce qui permet éviter les situations de surpression et de remplissage excessif. Nos panneaux sont également conçus avec des fonctionnalités visant à limiter les possibilités d’erreur de la part de l’opérateur – par exemple, une poignée à ressort sur le mécanisme de prélèvement du MEL pour éviter que le liquide ne déborde.
Conçus pour faciliter l’utilisation
Les systèmes d’échantillonnage instantané Swagelok sont conçus de manière à réduire le nombre d’étapes dans le processus d’échantillonnage et à simplifier les opérations de maintenance. Une vanne de commutation sur les MEI et les MEL à volume fixe permet un contrôle simultané de l’acheminement du fluide et donne à l’opérateur une indication claire de l’enchaînement des étapes. Certains composants comme les manomètres peuvent en outre être isolés pendant la maintenance afin de réduire les temps d’arrêt au minimum.
Conçus pour produire des résultats fiables
Les MEI en boucle fermée acheminent les échantillons fraîchement prélevés dans des cylindres, où ils seront maintenus dans des conditions identiques à celles qui régnaient dans le process au moment du prélèvement, garantissant ainsi le caractère représentatif de l’échantillon. Un MEL peut être utilisé avec des bouteilles de laboratoire en verre afin de pouvoir se faire immédiatement une idée de la qualité de l’échantillon. Tous nos panneaux d’échantillonnage instantané sont assemblés avec des raccords pour tubes Swagelok, ce qui réduit le nombre des points de fuite potentiels.
Selon votre activité, les systèmes d’échantillonnage instantané Swagelok peuvent être équipés de nombreux accessoires – instruments supplémentaires, refroidisseurs d’échantillons, etc. –, automatisés, fabriqués dans des alliages exotiques ou montés de différentes manières.