Le Blog de Swagelok Paris | Afrique Centrale

Les avantages des raccords à tubes Swagelok

by Swagelok Paris on mar., févr. 9, 2021 @ 15:06 PM

Depuis 1947, date de sa création, le raccord pour tube Swagelok fait partie des produits leaders du secteur.

Vous connaissez de nombreux avantages du raccord à tube Swagelok mais est-ce que vous les connaissez tous ?

  • Serrage : dispositif breveté
  • Etanchéité aux gaz : géométrie spécifique
  • Protection contre les vibrations : grande endurance
  • Contrôle des performances des produits fabriqués (3PT) : des milliers de produits testés
  • Rapports d’essais des produits (PTR) : rapports d’essais publiés les plus complets du secteur
  • Alliage inox 316 : teneur contrôlée en chrome d’au moins 17%.
  • Alliages spéciaux : une très large gamme
  • Homologation F-1387 : les seuls raccords pour tube qui bénéficient de l’homologation F-1387 
  • Procédé SAT12 : procédé breveté de cémentation au carbone à basse température
  • Analyse par éléments finis : modélisation de la déformation élastique et plastique de la matière
  • Contrôle complet des barres de matière première : contrôle par ultrasons
  • Identification et traçabilité des produits : code d’identification unique
  • Homologations des matériaux Swagelok : les matériaux Swagelok sont homologués par les principaux organismes
  • Homologations du Système Qualité Swagelok : ISO 9001:2000, UN/ECE R110, METI/KHK...

     

     

    ZOOM SUR 4 AVANTAGES DES RACCORDS SWAGELOK

    1. Serrage : Le dispositif breveté de serrage-articulation du raccord pour tube Swagelok se traduit par plus de surface de la bague arrière sur le tube. Cette action de soutien axial permet une meilleure prise sur le tube et permet d’assurer l’accroche en toute sécurité, sans fuite, même à la pression de service maximale.

    Swagelok Paris blog 4 avantages des raccords 1 

    2. Protection contre les vibrations :

    Les vibrations, pulsations, chocs thermiques ou charges latérales transmettent au tube des contraintes qui peuvent se concentrer et s’amplifier au niveau de la zone d’accroche et provoquer une rupture de ce dernier. De par sa conception brevetée, le raccord pour tube Swagelok fait preuve d’une grande endurance dans un environnement soumis aux vibrations, obtenant les meilleurs résultats de sa catégorie lors des tests de résistance en vibration aux flexions rotatives.

     Swagelok Paris Blog 4 avantages raccords 2

    3. Etanchéité aux gaz : La géométrie
    du raccord Swagelok permet, lors du sertissage, un polissage qui se produit entre la bague avant et le corps du raccord d’une part, et entre la bague avant et le tube d’autre part.

    Swagelok Paris Blog 4 avantages raccords 3

     

    4. Contrôle des performances des produits fabriqués (3PT) :
    Swagelok effectue constamment de nombreux tests sur des milliers de produits choisis de manière aléatoire dans sa production. Ce processus est connu sous le nom de contrôle des performances des produits fabriqués (ou 3PT pour Production Product Performance Testing). Le processus 3PT est notre  test de validation permanent et a pour but de démontrer que le produit testé est toujours conforme à nos attentes en matière de performances. Cela nous aide à garantir que vous recevrez un produit de haute qualité et d’une grande fiabilité.

     Swagelok Paris Blog 4 avantages raccords 4

 

Suivez nos publications !