Alors que les grands projets de construction du secteur pétrolier et gazier continuent à sortir de terre partout dans le monde, les propriétaires-exploitants de ces installations sont constamment à la recherche de nouveaux moyens pour en maîtriser les coûts, en garantir la fiabilité à long terme et maximiser le rendement des sommes colossales investies.
Pour y parvenir, une stratégie à considérer est l'uniformisation des pièces, composants et assemblages qui constituent les systèmes fluides critiques dans l’ensemble du projet. Dans ces complexes, ces systèmes interviennent souvent dans de nombreux processus opérationnels importants, qu’il s’agisse d’acheminer de simples fluides utilitaires ou du gaz. La défaillance de ces systèmes due à une fabrication médiocre, des matériaux de mauvaise qualité ou de mauvaises techniques d'installation peut engendrer des problèmes majeurs au démarrage, pendant l'exploitation et pour la productivité à long terme de l'installation.
Bien que les applications et les composants des systèmes fluides ne représentent souvent qu'une faible part du coût total du projet de construction, uniformiser les vannes, les tubes de petit diamètre et les raccords pour tubes en s’approvisionnant auprès d’un fabricant unique et fiable peut comporter des avantages importants. Voici notamment pourquoi :
DÉCOUVRIR LES SERVICES DE CONSTRUCTION À L'ÉCHELLE MONDIALE DE SWAGELOK
1. L’uniformisation peut vous aider à optimiser les coûts de main-d'œuvre et les dépenses totales liées au système.
Aujourd'hui, les projets de construction de nouvelles installations pétrolières et gazières sont, dans certains cas, de la taille d'une ville de taille moyenne. Chaque décision d’achat devient donc un enjeu majeur pour les propriétaires de par la portée de ces décisions et les volumes que cela représente. Un des principaux moyens de maîtriser les coûts consiste à uniformiser les applications et les composants et à les réutiliser le plus possible dans l’ensemble des installations.
Cette pratique est particulièrement avantageuse avec les systèmes fluides, car l'uniformité des tubes et des raccords est un facteur essentiel de fiabilité de ces systèmes et des systèmes d'échantillonnage. Par exemple, l’uniformisation peut aider à palier un manque d'expertise des équipes en matière d'installation, d'entretien et d'exploitation, dans la mesure où cela leur évitera d’avoir à travailler avec des systèmes et des composants différents fournis par plusieurs fabricants. Une fois que les sous-traitants ont appris à installer correctement un certain type de tube et de raccord, il devient plus facile de reproduire ces gestes sur un grand nombre de systèmes. Cette démarche permet également de limiter les travaux à reprendre du fait que les protocoles d'installation, d’exploitation et d'entretien à respecter restent les mêmes.
DÉCOUVREZ COMMENT L’UNIFORMISATION A FACILITÉ UN MÉGAPROJET RÉCENT DANS LA RÉGION ASIE-PACIFIQUE
Si des composants de qualité fabriqués pour durer peuvent coûter plus cher à l’unité, l’investissement en vaut la peine au vu de leur importance pour préserver l'intégrité des systèmes fluides dans ces installations. Ce coût initial sera remboursé par une diminution des dépenses d'entretien, de réparation et d'exploitation, d’où un coût total moindre du système sur l’ensemble de sa durée de vie.
2. L’uniformisation permet de faire en sorte que les entreprises EPCC soient en phase.
Compte tenu de l'importance des applications des systèmes fluides dans tous les projets de construction d’installations pétrolières et gazières, de nombreux projets sont désormais de plus en plus spécialisés en fonction du procédé chimique utilisé. Pour cette raison, il est devenu courant pour les propriétaires-exploitants de travailler avec différentes entreprises EPCC (ingénierie, approvisionnement, construction et mise en service) en fonction des exigences de chaque application.
Plus le nombre d’entreprises EPCC travaillant sur différentes applications critiques est élevé, plus il peut devient avantageux de choisir une marque spécifique de tubes, de raccords ou d'autres composants pour l'ensemble du site. Pour les propriétaires-exploitants, cette stratégie simplifie la validation de l'installation, facilite l’entretien des équipements tout au long de leur durée de vie et évite des incompatibilités entre les pièces dans l'ensemble du complexe.
Par ailleurs, les grands projets pétroliers et gaziers font de plus en plus appel à des entreprises EPCC du monde entier en fonction de leurs spécialités, chacune ayant des niveaux différents de connaissances et d’expertise concernant la conception et les composants des systèmes fluides. Choisir un fournisseur unique et fiable, de préférence implanté dans le monde entier, pour coordonner les approvisionnements et surmonter les barrières linguistiques, peut aider toutes ces entreprises à acquérir une compréhension commune des caractéristiques de performance des matériaux utilisés. Cela peut éliminer certaines difficultés durant la phase d'ingénierie de base et contribuer à la réussite de la suite du projet.
3. L’uniformisation garantit la même qualité dans l'ensemble du projet.
En plus de faciliter la maintenance et d’assurer la compatibilité des pièces entre les installations, le recours à un fournisseur unique et faible permet de garantir une chose avant tout : tous les systèmes fluides critiques seront constitués de composants de qualité qui vont fonctionner comme prévu.
Lorsque vous spécifiez des composants de systèmes fluides pour des projets pétrolier et gaziers, quelle qu’en soit la taille, il est important de se rappeler que tous les composants – tubes, raccords, vannes – ne se valent pas. En choisissant des composants conçus pour assurer une parfaite étanchéité des systèmes et fabriqués dans les meilleurs alliages pour résister la corrosion, les exploitants peuvent réduire au minimum les risques de fuites, les problèmes d'entretien et les dangers potentiels pour la sécurité. Lorsque tous les systèmes fluides sont constitués de composants et de matériaux d’une telle qualité, les propriétaires-exploitants peuvent s'attendre à des systèmes aux performances élevées pendant toute la durée de leur exploitation.
Vous souhaitez en savoir plus sur les avantages que vous auriez à uniformiser les composants des systèmes fluides pour un projet à venir dans le secteur pétrolier et gazier ? Swagelok peut vous aider. Notre équipe des services de construction à l'échelle mondiale, en collaboration avec notre réseau de points de vente et centres de services agréés, peut aider les propriétaires-exploitants à uniformiser ce type de projets pour de meilleurs résultats opérationnels.