Trois raisons d’uniformiser les composants des systèmes fluides dans les grands projets de construction d’installations pétrolières et gazières
Tout grand projet de construction d’installations pétrolières et gazières présente des difficultés qui lui sont propres. Ces projets font intervenir des milliers de personnes, la concurrence est rude, la logistique est complexe, l’approbation des dépenses peut prendre du temps, et la crainte de dépasser le budget est constante. Pour respecter les délais et votre budget tout en gardant le contrôle de la qualité, vous avez aussi besoin d’établir des relations avec des fournisseurs et des collaborateurs qui possèdent une dimension internationale, des capacités étendues et une expertise spécifique de ces applications.
Standardiser la spécification de composants et d'assemblages de haute qualité qui constituent les systèmes fluides critiques dans l’ensemble des installations permet d'augmenter les chances que votre projet d'investissement respecte le calendrier et que votre installation fonctionne efficacement après son ouverture. Les composants importants à prendre en compte sont, entre autres, les raccords pour tubes, les vannes, les régulateurs de pression, les adaptateurs à bride et les raccords rapides. La défaillance de tout composant d’un système fluide, qu’elle soit la conséquence d’une fabrication médiocre, de matériaux de mauvaise qualité ou de méthodes de montage inadaptées, peut engendrer des problèmes majeurs au moment de la mise en service, mais aussi par la suite dans le cadre de l’exploitation normale des installations, avec des conséquences sur la productivité à long terme.
Bien que les composants des systèmes fluides et les applications de ces systèmes représentent souvent un faible pourcentage du coût total du projet de construction, il peut y avoir de gros avantages à uniformiser les composants utilisés – achetés de préférence auprès d’un unique fournisseur fiable. Voici plusieurs raisons à cela :
L’uniformisation permet d’optimiser les coûts de main-d’œuvre et les dépenses totales liées aux systèmes
Aujourd’hui, les projets de construction d’installations pétrolières et gazières sont parfois de la taille d’une ville, ce qui, pour les propriétaires des installations, implique des processus d’achat d’une ampleur considérable et complique considérablement les prises de décisions.
Utiliser les mêmes composants et les mêmes applications partout où cela est possible permet de maîtriser les coûts.
Cette pratique est particulièrement avantageuse avec des systèmes de petit calibre, dans lesquels l’uniformité des tubes et des raccords est essentielle à la fiabilité des systèmes fluides et des système d’échantillonnage. Par exemple, la standardisation peut aider à compenser le manque d'expertise des équipes en matière d'installation, d'entretien et d'exploitation, en leur permettant d'éviter de travailler avec différents systèmes et composants provenant de divers fabricants. Une fois que les sous-traitants ont appris comment installer correctement un type de tube et de raccord, il devient plus facile de reproduire la procédure de montage dans d'autres systèmes.
Même si des composants de haute qualité fabriqués pour durer coûtent plus cher à l’achat, leur capacité à préserver la fiabilité des systèmes fluides dans les chaines de production en font un investissement intéressant. Ce surcoût initial sera plus que compensé par de moindres dépenses d’entretien, de réparation et d’exploitation pendant la durée de vie du système, ce qui contribue à faire baisser le coût global de celui-ci.
L’uniformisation permet de faire en sorte que les différentes entreprises EPCC impliquées soient en phase.
De nombreux assemblages clé en main utilisés aujourd’hui pour la production de pétrole et de gaz sont devenus de plus en plus spécialisés. Pour cette raison, il est devenu courant pour les propriétaires-opérateurs de travailler avec différentes entreprises d’ingénierie, d’approvisionnement, de construction et de mise en service (EPCC) en fonction des exigences de chaque application.
Plus ces entreprises qui travaillant sur différentes applications critiques du site sont nombreuses, plus il devient avantageux d’opter pour une marque spécifique de tubes, raccords ou autres composants pour l’ensemble des installations. Grâce à cette stratégie, il est plus facile pour le propriétaire-exploitant de valider une installation correcte, d’entretenir l’ensemble des systèmes fluides pendant toute leur durée de vie, et d’éviter de se retrouver avec des composants incompatibles entre eux dans l’ensemble du complexe.

De plus, les grands projets pétroliers et gaziers font de plus en plus appel à des EPCC du monde entier, qui ont chacune des spécialités et des niveaux d’expertise différents dans la sélection, l’installation et la conception des composants de systèmes fluides. Opter pour des fournisseurs présents partout dans le monde peut aider à coordonner les approvisionnements et à surmonter les barrières linguistiques. Un fournisseur unique pourra également contribuer à faire en sorte que les différentes EPCC qui interviennent dans le projet appréhendent de la même façon les composants utilisés. Cela peut éliminer certaines difficultés pendant la phase d’ingénierie et de conception préliminaire (FEED) et faciliter le bon déroulement du projet par la suite.
L’uniformisation garantit la qualité de l'ensemble du projet
En plus de faciliter la maintenance et de favoriser la compatibilité des composants utilisés dans l’ensemble des installations, l'uniformisation avec le choix d'un fournisseur unique et fiable garantit une chose par-dessus tout : Tous les systèmes fluides critiques sont constitués de composants de haute qualité dont les performances sont conformes aux exigences.
Choisir des composants conçus pour assurer une parfaite étanchéité permet aux utilisateurs de réduire au minimum les risques de fuites, les problèmes de maintenance et les risques pour la sécurité.
Au moment de spécifier des composants de système fluide pour un projet pétrolier ou gazier, quelle que soit la taille du projet, il est important de se rappeler que tous les tubes, raccords et vannes disponibles sur le marché ne sont pas de qualité égale. Des alliages de qualité supérieure peuvent également aider à améliorer la résistance à la corrosion au fil du temps. Lorsque tous les systèmes fluides sont fabriqués avec des composants et des matériaux optimisés, les propriétaires-opérateurs peuvent raisonnablement s’attendre à des performances élevées pendant toute la durée d’exploitation de leurs installations.